Módulo de energia 100 F

 

Módulo de energia 100 F 60 V

(fileira única)

Módulo de energia 100 F 60 V

(duas fileiras)

Módulo de energia 100 F 60 V

(três fileiras)

Corrente contínua

(valor efetivo)

IN

5.0 A

3.2 A

2.8 A

Redução IN conforme temperatura ambiente

3% IN por K entre 40 – 50 °C

 

Módulo de energia 100 F 30 V

(fileira única)

Módulo de energia 100 F 30 V

(duas fileiras)

Módulo de energia 100 F 30 V

(três fileiras)

Corrente contínua

(valor efetivo)

IN

10.0 A

6.4 A

5.6 A

Redução IN conforme temperatura ambiente

3% IN por K entre 40 – 50 °C