Módulo acumulador de energía 100 F

 

EKM 100 F 60 V

(una línea)

EKM 100 F 60 V

(dos líneas)

EKM 100 F 60 V

(tres líneas)

Corriente continua

(Valor efectivo)

IN

5.0 A

3.2 A

2.8 A

Reducción IN temperatura ambiente

3 % IN por K entre 40 °C – 50 °C

 

EKM 100 F 30 V

(una línea)

EKM 100 F 30 V

(dos líneas)

EKM 100 F 30 V

(tres líneas)

Corriente continua

(Valor efectivo)

IN

10.0 A

6.4 A

5.6 A

Reducción IN temperatura ambiente

3 % IN por K entre 40 °C – 50 °C