Módulo acumulador de energía 350 F
Sin módulo de ventilador
| EKM 350 F 60 V (una línea) | EKM 350 F 60 V (dos líneas) | EKM 350 F 60 V (tres líneas) | |
|---|---|---|---|---|
Corriente continua (Valor efectivo) | IN | 13 A | 11 A | 9 A |
Reducción IN temperatura ambiente | 3 % IN por K entre 40 °C – 50 °C | |||
| EKM 350 F 30 V (una línea) | EKM 350 F 30 V (dos líneas) | EKM 350 F 30 V (tres líneas) | |
|---|---|---|---|---|
Corriente continua (Valor efectivo) | IN | 26 A | 22 A | 18 A |
Reducción IN temperatura ambiente | 3 % IN por K entre 40 °C – 50 °C | |||
Con módulo de ventilador
| EKM 350 F 60 V (una línea) | EKM 350 F 60 V (dos líneas) | EKM 350 F 60 V (tres líneas) | |
|---|---|---|---|---|
Corriente continua (Valor efectivo) | IN | 20 A | 18 A | 16 A |
Reducción IN temperatura ambiente | 3 % IN por K entre 40 °C – 50 °C | |||
| EKM 350 F 30 V (una línea) | EKM 350 F 30 V (dos líneas) | EKM 350 F 30 V (tres líneas) | |
|---|---|---|---|---|
Corriente continua (Valor efectivo) | IN | 40 A | 36 A | 32 A |
Reducción IN temperatura ambiente | 3 % IN por K entre 40 °C – 50 °C | |||