350 F储能模块特性

无风扇组件

 

EKM 350 F 60 V

(单行)

EKM 350 F 60 V

(双行)

EKM 350 F 60 V

(三行)

持续电流

(有效值)

IN

13 A

11 A

9 A

IN降低,根据环境温度

每K IN的3%,介于40 °C ~ 50 °C之间

 

EKM 350 F 30 V

(单行)

EKM 350 F 30 V

(双行)

EKM 350 F 30 V

(三行)

持续电流

(有效值)

IN

26 A

22 A

18 A

IN降低,根据环境温度

每K IN的3%,介于40 °C ~ 50 °C之间

带风扇组件

 

EKM 350 F 60 V

(单行)

EKM 350 F 60 V

(双行)

EKM 350 F 60 V

(三行)

持续电流

(有效值)

IN

20 A

18 A

16 A

IN降低,根据环境温度

每K IN的3%,介于40 °C ~ 50 °C之间

 

EKM 350 F 30 V

(单行)

EKM 350 F 30 V

(双行)

EKM 350 F 30 V

(三行)

持续电流

(有效值)

IN

40 A

36 A

32 A

IN降低,根据环境温度

每K IN的3%,介于40 °C ~ 50 °C之间