100 F储能模块特性

 

EKM 100 F 60 V

(单行)

EKM 100 F 60 V

(双行)

EKM 100 F 60 V

(三行)

持续电流

(有效值)

IN

5.0 A

3.2 A

2.8 A

IN降低,根据环境温度

每K IN的3%,介于40 °C ~ 50 °C之间

 

EKM 100 F 30 V

(单行)

EKM 100 F 30 V

(双行)

EKM 100 F 30 V

(三行)

持续电流

(有效值)

IN

10.0 A

6.4 A

5.6 A

IN降低,根据环境温度

每K IN的3%,介于40 °C ~ 50 °C之间