Module de stockage d'énergie 350 F

Sans groupe de ventilation

 

EKM 350 F 60 V

(à une rangée)

EKM 350 F 60 V

(à deux rangées)

EKM 350 F 60 V

(à trois rangées)

Courant permanent

(valeur efficace)

IN

13 A

11 A

9 A

Réduction IN température ambiante

3 % IN par K entre 40 et 50 °C

 

EKM 350 F 30 V

(à une rangée)

EKM 350 F 30 V

(à deux rangées)

EKM 350 F 30 V

(à trois rangées)

Courant permanent

(valeur efficace)

IN

26 A

22 A

18 A

Réduction IN température ambiante

3 % IN par K entre 40 et 50 °C

Avec groupe de ventilation

 

EKM 350 F 60 V

(à une rangée)

EKM 350 F 60 V

(à deux rangées)

EKM 350 F 60 V

(à trois rangées)

Courant permanent

(valeur efficace)

IN

20 A

18 A

16 A

Réduction IN température ambiante

3 % IN par K entre 40 et 50 °C

 

EKM 350 F 30 V

(à une rangée)

EKM 350 F 30 V

(à deux rangées)

EKM 350 F 30 V

(à trois rangées)

Courant permanent

(valeur efficace)

IN

40 A

36 A

32 A

Réduction IN température ambiante

3 % IN par K entre 40 et 50 °C