Módulo acumulador de energía 25 F

 

EKM 25 F 120 V

(una línea)

EKM 25 F 120 V

(dos líneas)

EKM 25 F 120 V

(tres líneas)

Corriente continua

(Valor efectivo)

IN

2.2 A

1.6 A

1.4 A

Reducción IN temperatura ambiente

3 % IN por K entre 40 °C – 50 °C

 

EKM 25 F 60 V

(una línea)

EKM 25 F 60 V

(dos líneas)

EKM 25 F 60 V

(tres líneas)

Corriente continua

(Valor efectivo)

IN

4.4 A

3.2 A

2.8 A

Reducción IN temperatura ambiente

3 % IN por K entre 40 °C – 50 °C