Energiespeichermodul 25 F
| EKM 25 F 120 V (einzeilig) | EKM 25 F 120 V (zweizeilig) | EKM 25 F 120 V (dreizeilig) | |
|---|---|---|---|---|
Dauerstrom (Effektivwert) | IN | 2.2 A | 1.6 A | 1.4 A |
IN-Reduktion Umgebungstemperatur | 3 % IN pro K zwischen 40 – 50 °C | |||
| EKM 25 F 60 V (einzeilig) | EKM 25 F 60 V (zweizeilig) | EKM 25 F 60 V (dreizeilig) | |
|---|---|---|---|---|
Dauerstrom (Effektivwert) | IN | 4.4 A | 3.2 A | 2.8 A |
IN-Reduktion Umgebungstemperatur | 3 % IN pro K zwischen 40 – 50 °C | |||