Module de stockage d'énergie 25 F

 

EKM 25 F 120 V

(à une rangée)

EKM 25 F 120 V

(à deux rangées)

EKM 25 F 120 V

(à trois rangées)

Courant permanent

(valeur efficace)

IN

2.2 A

1.6 A

1.4 A

Réduction IN température ambiante

3 % IN par K entre 40 et 50 °C

 

EKM 25 F 60 V

(à une rangée)

EKM 25 F 60 V

(à deux rangées)

EKM 25 F 60 V

(à trois rangées)

Courant permanent

(valeur efficace)

IN

4.4 A

3.2 A

2.8 A

Réduction IN température ambiante

3 % IN par K entre 40 et 50 °C