Rouleaux moteur, motoréducteurs, rouleaux d'arrêt
Rouleau moteur ECR-
Motoréducteur ECG-
| Rouleau d'arrêt ECR-
| ||
|---|---|---|---|
IA2M | A2M | A4M | HA2M |
24 V | 24 V | 48 V | DC 24 V pour frein |
40 W / 2.5 A Valable à 20 °C | 50 W / 3.0 A Valable à 20 °C | 65 W / 1.9 A | 200 mA |
Description : Rouleau moteur ECR-IA2M Caractéristiques techniques : Caractéristiques techniques des rouleaux moteur ECR Cotes : Cotes des rouleaux moteur ECR
Description : Motoréducteur ECG-IA2M Caractéristiques techniques : Caractéristiques techniques des motoréducteurs ECG Cotes : Cotes des motoréducteurs ECG |
Description : Rouleau moteur ECR-A.M Caractéristiques techniques : Caractéristiques techniques des rouleaux moteur ECR Cotes : Cotes des rouleaux moteur ECR
Description : Motoréducteur ECG-A.M Caractéristiques techniques : Caractéristiques techniques des motoréducteurs ECG Cotes : Cotes des motoréducteurs ECG |
Description : Rouleau d'arrêt ECR-HA2M Caractéristiques techniques : Caractéristiques techniques des rouleaux moteur ECR Cotes : Cotes des rouleaux moteur ECR | |