Acionamentos de rolos, motorredutores, rolos de retenção
Acionamento de rolos ECR-
Motorredutor ECG-
| Rolo de retenção ECR-
| ||
|---|---|---|---|
IA2M | A2M | A4M | HA2M |
24 V | 24 V | 48 V | 24 VCC para freio |
40 W / 2.5 A aplica-se a 20 °C | 50 W / 3.0 A aplica-se a 20 °C | 65 W / 1.9 A | 200 mA |
Descrição: Acionamento de rolos ECR-IA2M Dados técnicos: Dados técnicos do acionamento de rolos ECR Desenhos dimensionais: Dimensionais do acionamento de rolos ECR
Descrição: Motorredutor ECG-IA2M Dados técnicos: Dados técnicos do motorredutor ECG Desenhos dimensionais: Dimensional do motorredutor ECG |
Descrição: Acionamento de rolos ECR-A.M Dados técnicos: Dados técnicos do acionamento de rolos ECR Desenhos dimensionais: Dimensionais do acionamento de rolos ECR
Descrição: Motorredutor ECG-A.M Dados técnicos: Dados técnicos do motorredutor ECG Desenhos dimensionais: Dimensional do motorredutor ECG |
Descrição: Rolo de retenção ECR-HA2M Dados técnicos: Dados técnicos do acionamento de rolos ECR Desenhos dimensionais: Dimensionais do acionamento de rolos ECR | |