Accionamientos de rodillos, motorreductores, rodillos de mantenimiento
Accionamiento de rodillos ECR-
Motorreductor ECG-
| Rodillo de mantenimiento ECR-
| ||
|---|---|---|---|
IA2M | A2M | A4M | HA2M |
24 V | 24 V | 48 V | 24 V CC para freno |
40 W / 2.5 A válido a 20 °C | 50 W / 3.0 A válido a 20 °C | 65 W / 1.9 A | 200 mA |
Descripción: Accionamiento de rodillos ECR-IA2M Datos técnicos: Datos técnicos accionamiento de rodillos ECR Planos dimensionales: Hojas de dimensiones accionamientos de rodillos ECR
Descripción: Motorreductor ECG-IA2M Datos técnicos: Datos técnicos motorreductor ECG Planos dimensionales: Hoja de dimensiones motorreductor ECG |
Descripción: Accionamiento de rodillos ECR-A.M Datos técnicos: Datos técnicos accionamiento de rodillos ECR Planos dimensionales: Hojas de dimensiones accionamientos de rodillos ECR
Descripción: Motorreductor ECG-A.M Datos técnicos: Datos técnicos motorreductor ECG Planos dimensionales: Hoja de dimensiones motorreductor ECG |
Descripción: Rodillo de mantenimiento ECR-HA2M Datos técnicos: Datos técnicos accionamiento de rodillos ECR Planos dimensionales: Hojas de dimensiones accionamientos de rodillos ECR | |