Módulos de control

Control de bus de campo ECC-DFC

Descripción: Control de bus de campo ECC-DFC

Datos técnicos: Datos técnicos del control de bus de campo ECC-DFC

Dimensiones: ECC-DFC-24-00 / ECC-DFC-24-10 / ECC-DFC-48-00, ECC-DFC-24-01 / ECC-DFC-48-01

 

  • Diseño compacto con construcción plana
  • Un control para 2 zonas
  • Lógica de transporte integrada
  • Pasarela integrada

Control de bus de campo ECC-DFC-24-0B

Descripción: Control de bus de campo ECC-DFC

Datos técnicos: Datos técnicos del control de bus de campo ECC-DFC

Planos dimensionales: ECC-DFC-24-0B

 

  • Control del freno integrado para dos rodillos de motor freno ECR-A2JB
  • Conexión del motor con conector JST de 9 pines
  • Lógica de transporte integrada
  • Pasarela integrada

Control de bus de campo ECC-DBC

Descripción: Control de bus de campo ECC-DBC

Datos técnicos: Datos técnicos controlador binario ECC-DBC

Planos dimensionales: ECC-DBC

 

  • Regulación en lazo abierto para un motor
  • Espacio de montaje mínimo
  • Ajuste de velocidad y rampas mediante interruptor DIP
  • Dos entradas binarias para la selección de velocidad
  • IP20