Modules de pilotage

Contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC

Description : Contrôleurs basés sur bus de terrain ECC-DFC

Caractéristiques techniques : Caractéristiques techniques des contrôleurs basés sur bus de terrain ECC-DFC

Cotes : ECC-DFC-24-00 / ECC-DFC-24-10 / ECC-DFC-48-00, ECC-DFC-24-01 / ECC-DFC-48-01

 

  • Exécution plate et compacte
  • Un pilotage pour deux zones
  • Logique de convoyage intégrée
  • Passerelle intégrée

Contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC-24-0B

Description : Contrôleurs basés sur bus de terrain ECC-DFC

Caractéristiques techniques : Caractéristiques techniques des contrôleurs basés sur bus de terrain ECC-DFC

Cotes : ECC-DFC-24-0B

 

  • Commande de frein intégrée pour deux rouleaux moteur frein ECR-A2JB
  • Raccordement moteur avec connecteur JST à 9 pôles
  • Logique de convoyage intégrée
  • Passerelle intégrée

Contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DBC

Description : Contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DBC

Caractéristiques techniques : Caractéristiques techniques du contrôleur binaire ECC-DBC

Cotes : ECC-DBC

 

  • Système de pilotage pour un moteur
  • Espace de montage minimal
  • Réglage de la vitesse et des rampes via interrupteur DIP
  • Deux entrées binaires pour sélection de la vitesse
  • IP20