Caractéristiques techniques du contrôleur binaire ECC-DBC

Désignation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

Contrôleur binaire ECDriveS® ECC-DBC-24-00

 

Tension nominale

DC 24 V

Plage de tension

18 – 28 V

Courant nominal

2.5 A

Consommation de courant

≈ 30 mA sans rouleau moteur

Capacité de surcharge maximale

120 % pendant 1.5 s max.

Limitations de courant
intégrées

 

 

Courant permanent maximal

2.8 A

Courant maximal sortie de défaut

100 mA

50 mA

Sortie de défaut

Protection contre les courts-circuits

150 mA

Rouleaux moteur supportés

 

Rouleaux moteur ECR-A, surcharge max. 120 %

Motoréducteurs ECG-A, surcharge max. 120 %

Fréquence PWM

20 kHz

Temporisation

Initialisation

≤ 20 ms à partir de la mise en marche

 

Temporisation jusqu'au démarrage du moteur

≤ 5 ms

Masse

Environ 60 g