Dati tecnici del controllo binario ECC-DBC
Designazione | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Controllo binario ECDriveS® ECC-DBC-24-00
| |
Tensione nominale | 24 V DC | ||
Campo di tensione | 18 – 28 V | ||
Corrente nominale | 2.5 A | ||
Consumo di corrente | ≈ 30 mA senza rullo motore | ||
Massima sovraccaricabilità | 120% per max 1.5 s | ||
Limitazioni di corrente
| Corrente continua massima | 2.8 A | |
Corrente max. emissione anomalia | 100 mA | ||
50 mA | |||
Emissione anomalia fusibile di sicurezza cortocircuito | 150 mA | ||
Rulli motore supportati
| Azionamenti a rulli ECR-A max. 120% di sovraccarico | ||
Motoriduttori ECG-A max. 120% di sovraccarico | |||
Frequenza PWM | 20 kHz | ||
Tempo di ritardo Inizializzazione | ≤ 20 ms dall'accensione
| ||
Tempo di ritardo fino all’avvio del motore | ≤ 5 ms | ||
Massa | circa 60 g | ||
Ulteriori informazioni