Dados técnicos do controle digital ECC-DBC
Denominação | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | Controle digital ECDriveS® ECC-DBC-24-00
| |
Tensão nominal | 24 VCC | ||
Faixa de tensão | 18 – 28 V | ||
Corrente nominal | 2.5 A | ||
Consumo de corrente | ≈ 30 mA sem rolo do motor | ||
Máxima capacidade de sobrecarga | 120% para máx. 1.5 s | ||
Limitações de corrente integradas
| Corrente contínua máxima | 2.8 A | |
Emissão de irregularidade Corrente máxima | 100 mA | ||
50 mA | |||
Emissão de irregularidade Fusível de curto-circuito | 150 mA | ||
Rolos do motor suportados
| Acionamentos de rolos ECR-A máx. 120% de sobrecarga | ||
Motorredutores ECG-A máx. 120% de sobrecarga | |||
Frequência PWM | 20 kHz | ||
Tempo de atraso Inicialização | ≤ 20 ms a partir da ligação
| ||
Tempo de atraso até a partida do motor | ≤ 5 ms | ||
Peso | aprox. 60 g | ||
Informações adicionais