Condição ambiental
Valor máximo
Temperatura ambiente em operação
0 °C – +50 °C
Grau de proteção
IP20
Umidade relativa do ar máxima
70% a temperaturas de até 30 °C e em redução linear até 50 % a 50 °C
Temperatura ambiente de armazenamento
-40 °C – +85 °C
Vibração
máx. 2 g