Dados técnicos de controle de fieldbus ECC-DFC

Denominação

Tipo

Controle de fieldbus ECDriveS® ECC-DFC-24-..

Controle de fieldbus ECDriveS® ECC-DFC-48-..

Tensão nominal

24 VCC

48 VCC

Faixa de tensão

18 – 28 V

36 – 50 V (potência)

18 – 50 V (lógica)

Corrente nominal

5 A

com dois acionamentos

3.2 A

com dois acionamentos

Máxima capacidade de sobrecarga

240% para máx. 60 s

Perdas em marcha lenta do sistema eletrônico

≤ 120 mA