Datos técnicos del control de bus de campo ECC-DFC

Designación

Modelo

Control de bus de campo ECDriveS® ECC-DFC-24-..

Control de bus de campo ECDriveS® ECC-DFC-48-..

Tensión nominal

24 V CC

48 V CC

Rango de tensión

18 – 28 V

36 – 50 V (potencia)

18 – 50 V (lógica)

Corriente nominal

5 A

con dos accionamientos

3.2 A

con dos accionamientos

Capacidad de sobrecarga máxima

240 % para máx. 60 s

Pérdidas en vacío de la electrónica

≤ 120 mA