Caractéristiques techniques des contrôleurs basés sur bus de terrain ECC-DFC

Désignation

Type

Contrôleur basé sur bus de terrain ECDriveS® ECC-DFC-24-..

Contrôleur basé sur bus de terrain ECDriveS® ECC-DFC-48-..

Tension nominale

DC 24 V

DC 48 V

Plage de tension

18 – 28 V

36 – 50 V (puissance)

18 – 50 V (logique)

Courant nominal

5 A

Avec deux entraînements

3.2 A

Avec deux entraînements

Capacité de surcharge maximale

240 % pendant 60 s max.

Pertes à vide pour l'électronique

≤ 120 mA