Sorties digitales (PIN2)

Dénomination

Description

Conformité

EN 61131-2

Sortie

NPN

Courant total max.

20 mA

Courant de fuite

≤ 1 μA

Chute de tension interne

50 mV

Fréquence d'échantillonnage

≤ 2 ms

Courant d'entrée minimal Imin

1 mA