Designazione
Descrizione
Conformità
EN 61131-2
Output di commutazione
NPN
Corrente di somma max.
20 mA
Corrente di dispersione
≤1 μA
Caduta di tensione interna
50 mV
Frequenza di scansione
≤2 ms
Corrente di input minima IMin
1 mA