Denominação
Descrição
Conformidade
EN 61131-2
Saída de comutação
NPN
Máx. corrente total
20 mA
Corrente de fuga
≤ 1 μA
Queda de tensão interna
50 mV
Taxa de amostragem
≤ 2 ms
Corrente de entrada mínima IMin
1 mA