Entradas digitais (PIN2, PIN4)

Denominação

Descrição

Conformidade

EN 61131-2

Saídas de comutação suportadas

PNP, NPN, Push-Pull

Corrente total máx.Corrente total, resultante dos fluxos parciais das quatro conexões.

100 mA

Sinal

Sensores PNP

Low Level: 0 – 5 V

High Level: 11 – 24 V

Sensores NPN

Low Level: 11 – 24 V

High Level: 0 – 5 V

Os controles de fieldbus estão equipados com uma função de medição que detecta automaticamente o tipo de sensor (NPN/PNP). A tensão de medição gerada para tal não afeta os limites de comutação normativos requeridos (High e Low).

Resistor interno RI

10 kΩ

Taxa de amostragem

≤ 2 ms

Corrente de entrada mínima IMin

1 mAA corrente de entrada mínima deve ser excedida pelo respectivo sensor para que seja identificada pela lógica.