Entrées digitales (PIN2, PIN4)

Désignation

Description

Conformité

EN 61131-2

Sorties de commutation supportées

PNP, NPN, Push-Pull

Courant total max.Courant total résultant des courants partiels des quatre raccordements.

100 mA

Signal

Capteurs PNP

Niveau Low : 0 – 5 V

Niveau High : 11 – 24 V

Capteurs NPN

Niveau Low : 11 – 24 V

Niveau High : 0 – 5 V

Les contrôleurs basés sur bus de terrain sont équipés d'une fonction de mesure qui détecte automatiquement le type de capteur (NPN/PNP). La tension de mesure générée à cet effet n'a pas d'influence sur les limites de commutation (High et Low) prescrites normativement.

Résistance interne RI

10 kΩ

Fréquence d'échantillonnage

≤ 2 ms

Courant d'entrée minimal Imin

1 mALe courant d'entrée minimal doit être dépassé par le capteur concerné, afin d'être détecté par la logique.