Ingressi digitali (PIN2, PIN4)

Designazione

Descrizione

Conformità

EN 61131-2

Uscite di commutazione supportate

PNP, NPN, Push-Pull

Corrente di somma max.Corrente di somma risultante dalle correnti parziali dei quattro collegamenti.

100 mA

Segnale

Sensori PNP

Low Level: 0 – 5 V

High Level: 11 – 24 V

Sensori NPN

Low Level: 11 – 24 V

High Level: 0 – 5 V

I controlli bus di campo sono dotati di una funzione di misurazione che riconosce automaticamente il tipo di sensore (NPN/PNP). La tensione di misurazione generata per questo scopo non influenza i limiti di commutazione richiesti dalla normativa (high e low).

Resistenza interna RI

10 kΩ

Frequenza di scansione

≤2 ms

Corrente di input minima IMin

1 mALa corrente di ingresso minima deve essere superata per eccesso dal rispettivo sensore per essere riconosciuta dalla logica.