Condizioni ambientali
Condizione ambientale | Valore limite |
|---|---|
Temperatura ambiente durante il funzionamento | 0°C – 40°C (-30°C – +40°C, per esecuzione per surgelati) |
Tipo di protezione | IP54 |
Umidità dell'aria durante il funzionamento/nel magazzino | 10 – 90% (non condensante) |
Temperatura ambiente magazzino | -40°C – +70°C |
Vibrazioni | max. 2 g |