Conditions environnantes
Condition environnante | Valeur limite |
|---|---|
Température ambiante en fonctionnement | 0 °C – 40 °C (-30 °C – +40 °C, pour exécution basses températures) |
Indice de protection | IP54 |
Humidité de l'air lors du fonctionnement / pendant le stockage | 10 à 90 % (sans condensation) |
Température ambiante pendant le stockage | -40 °C – +70 °C |
Vibration | 2 g max. |