Condições ambientais

Condição ambiental

Valor máximo

Temperatura ambiente em operação

0 °C – 40 °C

(-30 °C – +40 °C, na versão para ultracongelamento)

Grau de proteção

IP54

Umidade do ar em operação/armazenamento

10 – 90% (sem condensação)

Temperatura ambiente de armazenamento

-40 °C – +70 °C

Vibração

máx. 2 g