Condiciones ambientales
Condición ambiente | Valor límite |
|---|---|
Temperatura ambiente en funcionamiento | 0 °C – 40 °C (-30 °C – +40 °C, con versión para congelación) |
Grado de protección | IP54 |
Humedad del aire en funcionamiento/almacenamiento | 10 – 90 % (sin condensación) |
Temperatura ambiente almacenamiento | -40 °C – +70 °C |
Vibración | máx. 2 g |