Entradas binarias (PIN2, PIN4)

Designación

Descripción

Conformidad

EN 61131-2

Salidas de conmutación soportadas

PNP, NPN, Push-Pull

Corriente total máx.Corriente total que resulta de las corrientes parciales de las cuatro conexiones.

100 mA

Señal

Sensores PNP

Low Level: 0 – 5 V

High Level: 11 – 24 V

Sensores NPN

Low Level: 11 – 24 V

High Level: 0 – 5 V

Los controles de bus de campo están equipados con una función de medición que detecta automáticamente el tipo de sensor (NPN/PNP). La tensión de medición generada para ello no influye en los límites de conmutación exigidos por las normas (High y Low).

Resistencia interna RI

10 kΩ

Frecuencia de muestreo

≤2 ms

Corriente de entrada mínima IMín

1 mALa corriente de entrada mínima debe ser excedida por el sensor respectivo para que sea reconocida por la lógica.