Salidas binarias (PIN2)

Designación

Descripción

Conformidad

EN 61131-2

Salida de conmutación

NPN

Corriente total máx.

20 mA

Corriente de fuga

≤1 μA

Caída de tensión interna

50 mV

Frecuencia de muestreo

≤2 ms

Corriente de entrada mínima IMín

1 mA