Dati tecnici del controllo bus di campo ECC-DFC

Designazione

Tipo

Controllo bus di campo ECDriveS® ECC-DFC-24-..

Controllo bus di campo ECDriveS® ECC-DFC-48-..

Tensione nominale

24 V DC

48 V DC

Campo di tensione

18 – 28 V

36 – 50 V (potenza)

18 – 50 V (logica)

Corrente nominale

5 A

con due azionamenti

3.2 A

con due azionamenti

Massima sovraccaricabilità

240% per max 60 s

Perdita a vuoto elettronica

≤ 120 mA