Condizioni ambientali
Condizione ambientale | Valore limite |
|---|---|
Temperatura ambiente durante il funzionamento | 0°C – +50°C |
Tipo di protezione | IP20 |
Umidità relativa max. dell'aria | 70% con temperature fino a 30°C e decrescendo linearmente fino al 50% a 50°C |
Temperatura ambiente magazzino | -40°C – +85°C |
Vibrazioni | max. 2 g |