Conditions environnantes

Condition environnante

Valeur limite

Température ambiante en fonctionnement

0 °C – +50 °C

Indice de protection

IP20

Humidité relative maximale de l'air

70 % à des températures jusqu'à 30 °C et réduction linéaire jusqu'à 50 % à 50 °C

Température ambiante pendant le stockage

-40 °C – +85 °C

Vibration

2 kg max.