Condiciones ambientales

Condición ambiente

Valor límite

Temperatura ambiente en funcionamiento

0 °C – +50 °C

Grado de protección

IP20

Humedad relativa del aire máxima

70 % con temperaturas de hasta 30 °C y linealmente decreciente hasta 50 % con 50 °C

Temperatura ambiente almacenamiento

-40 °C – +85 °C

Vibración

máx. 2 g