Datos técnicos controlador binario ECC-DBC

Designación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo

Control binario ECDriveS® ECC-DBC-24-00

 

Tensión nominal

24 V CC

Rango de tensión

18 – 28 V

Corriente nominal

2.5 A

Consumo de corriente

≈ 30 mA sin rodillo motor

Capacidad de sobrecarga máxima

120 % para máx. 1.5 s

Limitaciones de corriente
instaladas

 

 

Corriente continua máxima

2.8 A

Corriente máxima emisión de fallo

100 mA

50 mA

Emisión de fallo

Fusible de cortocircuito

150 mA

Rodillos motores compatibles

 

Accionamiento de rodillos ECR-A sobrecarga máx. 120 %

Motorreductores ECG-A sobrecarga máx. 120 %

Frecuencia PWM

20 kHz

Retardo

Inicialización

≤ 20 ms a partir de conexión

 

Retardo hasta arranque del motor

≤ 5 ms

Masa

Aprox. 60 g