Ports et services des modules bus de terrain ECDriveS ECC-DFC-..
PROFINET | Non dispo | Ethernet | Actif Dans la mesure où aucun autre bus de terrain n'est actif. | Non | Oui | Non | Échange de données process |
PROFINET DCE/RPC | 34964 and dynamic from the free use range | UDP | Actif Dans la mesure où aucun autre bus de terrain n'est actif. | Non | Oui | Oui | Lecture et écriture Accès à toutes les tailles indexées |
LLDP | Non dispo | Ethernet | Actif | Non | Oui | Oui | Échange de données process |
MRP | Non dispo | Ethernet | Actif Dans la mesure où aucun autre bus de terrain n'est actif. | Non | Oui | Non | Échange de données process Redondance réseau |
Ethernet/IP™ | TCP : 44818 s UDP : 2222 | TCP ou UDP | Actif Dans la mesure où aucun autre bus de terrain n'est actif. | Non | Oui | Non | Échange de données process |
Modbus TCP | 502 | TCP | Actif | Non | Oui | Non | Échange de données process Accès en lecture et écriture à tous les paramètres indexés |
Discover protocol and Autoconfiguration and Replace | 55555 | UDP | Actif | Non | Oui | Oui | Lecture et écriture des paramètres de l'adresse et dans le système de fichiers |
TFTP | 69 | UDP | Actif | Non | Non | Non | Lecture et écriture dans le système de fichiers |
Telnet | 23 | TCP | Actif | Non | Non | Non | Lecture et écriture dans le système de fichiers |
ARP | Non dispo | Ethernet | Actif Dans la mesure où aucun autre bus de terrain n'est actif. | Non | Oui | Non | Lecture et écriture des paramètres de l'adresse |
Backup protocol | 55556 et 55557 | UDP | Actif | Non | Non | Oui | Lecture et écriture dans le système de fichiers |
DHCP | 67 et 68 | UDP | Actif Dans la mesure où aucun autre bus de terrain n'est actif. | Non | Oui | Non | Lecture et écriture des paramètres de l'adresse |
ConveyLogix | 55559 | UDP | Activable | Non | Oui | Non | Accès total à toutes les données et fonctions |