Moduli di controllo

Controllo bus di campo ECC-DFC

Descrizione: Controllo bus di campo ECC-DFC

Dati tecnici: Dati tecnici del controllo bus di campo ECC-DFC

Disegni di ingombro: ECC-DFC-24-00 / ECC-DFC-24-10 / ECC-DFC-48-00, ECC-DFC-24-01 / ECC-DFC-48-01

 

  • Esecuzione compatta con forma costruttiva piatta
  • Un controllo per 2 zone
  • Logica di trasporto integrata
  • Gateway integrato

Controllo bus di campo ECC-DFC-24-0B

Descrizione: Controllo bus di campo ECC-DFC

Dati tecnici: Dati tecnici del controllo bus di campo ECC-DFC

Disegni di ingombro: ECC-DFC-24-0B

 

  • Dispositivo di frenatura integrato per due rulli motore autofrenante ECR-A2JB
  • Collegamento del motore con connettore JST a 9 poli
  • Logica di trasporto integrata
  • Gateway integrato

Controllo bus di campo ECC-DBC

Descrizione: Controllo bus di campo ECC-DBC

Dati tecnici: Dati tecnici del controllo binario ECC-DBC

Disegni di ingombro: ECC-DBC

 

  • Controllo per un motore
  • Spazio di installazione minimo
  • Impostazione velocità e rampe tramite commutatore DIP
  • Due ingressi binari per la selezione della velocità
  • IP20