Azionamenti a rulli, motoriduttori, rulli di stazionamento
Azionamento a rulli ECR-
Motoriduttore ECG-
| Rullo di stazionamento ECR-
| ||
|---|---|---|---|
IA2M | A2M | A4M | HA2M |
24 V | 24 V | 48 V | 24 V DC per il freno |
40 W/2.5 A valido con 20°C | 50 W/3.0 A valido con 20°C | 65 W/1.9 A | 200 mA |
Descrizione: Azionamento a rulli ECR-IA2M Dati tecnici: Dati tecnici dell’azionamento a rulli ECR Disegni di ingombro: Dimensioni di ingombro azionamento a rulli ECR
Descrizione: Motoriduttore ECG-IA2M Dati tecnici: Dati tecnici del motoriduttore ECG Disegni di ingombro: Dimensioni di ingombro azionamento a rulli ECR |
Descrizione: Azionamento a rulli ECR-A.M Dati tecnici: Dati tecnici dell’azionamento a rulli ECR Disegni di ingombro: Dimensioni di ingombro azionamento a rulli ECR
Descrizione: Motoriduttore ECG-A.M Dati tecnici: Dati tecnici del motoriduttore ECG Disegni di ingombro: Dimensioni di ingombro azionamento a rulli ECR |
Descrizione: Rullo di stazionamento ECR-HA2M Dati tecnici: Dati tecnici dell’azionamento a rulli ECR Disegni di ingombro: Dimensioni di ingombro azionamento a rulli ECR | |