Azionamento a rulli ECR-A.M

Azionamento a rulli ECR-A.M

  • Rullo trasportatore con motore senza spazzole da 24 V o 48 V integrato
  • Fino a 65 W di potenza continua con una capacità di sovraccarico del 220%
  • Elevata resistenza meccanica tramite portasatelliti con supporto su ambo i lati
  • Encoder motore a effetto Hall integrato per problemi di posizionamento semplici
  • Freno di stazionamento elettronico con regolazione di mantenimento per percorsi in salita o unità di scavo
  • Targhetta elettronica per una messa in servizio automatica
  • Elettronica di commutazione separata con sistema di gestione dell'energia
    • Massimo rendimento di sistema tramite il recupero in rete dell'energia durante la frenata
    • Riduzione dell'energia rigenerativa se non sono presenti utenze.
  • Rumorosità ridotta <50 dB (A) tramite elementi di smorzamento integrati (a seconda della situazione di montaggio)
  • Materiale dei tubi: acciaio zincato o acciaio inox
  • Lunghezza massima rulli: 1500 mm (lunghezze superiori su richiesta)
  • Collegamento del motore: robusto connettore standard M8 (4 pin) con 1 m di cavo
  • Opzionalmente, freno di stazionamento (solo per 24 V) con collegamento del motore tramite connettore JST a 9 poli con 500 mm di cavo