Acionamento de rolos ECR-A.M

Acionamento de rolos ECR-A.M

  • Rolo transportador com motor sem escovas integrado de 24 V ou 48 V
  • Potência contínua de até 65 W com capacidade de sobrecarga de 220%
  • Alta resistência mecânica graças aos suportes planetários com suporte em ambos os lados
  • Encoder do motor de efeito Hall integrado para tarefas simples de posicionamento
  • Freio de retenção eletrônico com controle de retenção de posição para trechos inclinados ou unidades de escavação
  • Plaqueta de identificação eletrônica para colocação automática em operação
  • Sistema eletrônico de comutação remoto com sistema de gerenciamento de energia
    • Máxima eficiência do sistema pela recuperação de energia durante a frenagem
    • Redução da energia regenerativa quando não há consumidor.
  • Baixo nível de ruído <50 dB (A) graças aos elementos de amortecimento integrados (dependendo da situação de instalação)
  • Material do tubo: aço galvanizado ou aço inoxidável
  • Comprimento máximo do rolo: 1500 mm (comprimentos maiores sob consulta)
  • Conexão do motor: conector M8 padrão robusto (4 pinos) com cabo de 1 m
  • Freio de retenção mecânico opcional (somente em 24 V) com conexão do motor pelo conector JST de 9 pinos com cabo de 500 mm