Acionamento de rolos ECR-IA2M

Acionamento de rolos ECR-IA2M

  • Rolo transportador com motor sem escovas integrado de 24 V
  • Potência contínua de 40 W com capacidade de sobrecarga de até 160%
  • Alta resistência mecânica graças aos suportes planetários com suporte em ambos os lados
  • Controle de rotação pela entrada analógica de 0 – 10 V
  • Sistema integrado de comutação
  • Compatível com módulos de controle de vários fabricantes
  • Baixo nível de ruído <50 dB (A) graças aos elementos de amortecimento integrados (dependendo da situação de instalação)
  • Material do tubo: aço galvanizado ou aço inoxidável
  • Comprimento máximo do rolo: 1500 mm (comprimentos maiores sob consulta)
  • Conexão do motor: conector M8 padrão robusto (4 pinos) com cabo de 500 mm