Accionamiento de rodillos ECR-IA2M
Accionamiento de rodillos ECR-IA2M
Rodillo de transporte con motor de 24 V sin escobillas integrado
40 W de potencia continua con una capacidad de sobrecarga de hasta el 160 %
Elevada resistencia mecánica gracias al portaplanetas con soporte bilateral
Regulación de velocidad mediante entrada analógica de 0 – 10 V
Electrónica de conmutación integrada
Compatible con módulos de control de diferentes fabricantes
Bajo nivel de ruido <50 dB (A) gracias a los elementos de amortiguación integrados (en función de la situación de montaje)
Material del conducto: Acero galvanizado o acero inoxidable
Longitud máxima de rodillos: 1500 mm (longitudes superiores bajo pedido)
Conexión del motor: conector estándar M8 robusto (4 clavijas) con 500 mm de cable
❮
❯
Accionamiento de rodillos ECR, motorreductor ECG, control de bus de campo ECC
Idioma
Deutsch
English
Us-English
Français
Italiano
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
Principal
Descripción del producto
Características de los accionamientos de rodillos
Accionamiento de rodillos ECR-IA2M