Rodillo de mantenimiento ECR-HA2M
Rodillo de mantenimiento ECR-HA2M
Rodillo de mantenimiento con freno de mantenimiento de 24 V mecánico integrado con reductor I = 18
Conexión a control de bus de campo ECC-DFC de 24 V o 48 V
Diseño mecánico como el del rodillo motor
Control del freno automático con ECC-DFC-.. en combinación con un rodillo motor ECR-A
Par de retención de 4.5 Nm
Conector estándar M8 de 4 pines con cable de 1000 mm
Freno electromagnético de disco de CC que se abre eléctricamente y se cierra por medio de una fuerza de muelle.
Cuando se interrumpe la tensión de alimentación, se activa el freno. De esta forma, el freno cumple los requisitos de seguridad básicos.
❮
❯
Accionamiento de rodillos ECR, motorreductor ECG, control de bus de campo ECC
Idioma
Deutsch
English
Us-English
Français
Italiano
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
Principal
Descripción del producto
Características de los accionamientos de rodillos
Rodillo de mantenimiento ECR-HA2M