Rodillo de transporte con motor de 24 V sin escobillas integrado y freno de mantenimiento integrado
Hasta 50 W de potencia continua con una capacidad de sobrecarga del 200 %
Los datos mecánicos del accionamiento se corresponden con el accionamiento de rodillos ECR-A2M
Funcionamiento exclusivamente en combinación con el módulo de control ECC-DFC-24-0B
En caso de desconexión del motor o de interrupción de la corriente, el freno se bloquea; al habilitarse el accionamiento, el freno se desbloquea y bloquea automáticamente
Funcionamiento del freno de mantenimiento libre de desgaste. La conmutación en funcionamiento normal solo se produce en caso de parada del motor
Conexión del motor mediante conector JST de 9 pines con cable de 500 mm