Azionamento a rulli ECR-A2JB

Azionamento a rulli ECR-A2JB

  • Rullo trasportatore con motore senza spazzole da 24 V integrato e freno di stazionamento integrato
  • Fino a 50 W di potenza continua con una capacità di sovraccarico del 200%
  • I dati meccanici dell'azionamento corrispondono all'azionamento a rulli ECR-A2M
  • Funzionamento solo in combinazione con il modulo di controllo ECC-DFC-24-0B
  • Alla disinserzione del motore o in caso di mancanza di corrente il freno entra in funzione meccanicamente, all'abilitazione dell'azionamento il freno si sblocca e blocca automaticamente
  • Funzionamento senza usura del freno di stazionamento. La commutazione nel funzionamento normale avviene solo a motore fermo
  • Collegamento del motore tramite connettore JST a 9 poli con 500 mm di cavo
  • Cavo di prolungamento disponibile da 500 mm, 1000 mm e 2000 mm, vedi cap. "Struttura dell’unità" > Cavo di prolungamento motore autofrenante - controllo bus di campo ECC-DFC-24-0B.