Acionamento de rolos ECR-A2JB

Acionamento de rolos ECR-A2JB

  • Rolo transportador com motor sem escovas integrado de 24 V e freio de retenção
  • Potência contínua de até 50 W com capacidade de sobrecarga de 200%
  • Os dados mecânicos do acionamento correspondem ao acionamento de rolos ECR-A2M
  • Operação somente em combinação com o módulo de controle ECC-DFC-24-0B
  • Quando o motor é desligado ou em caso de interrupção de corrente, o freio atua quando o acionamento é liberado, o freio abre e fecha automaticamente
  • Operação sem desgaste do freio de retenção. Durante a operação normal, a comutação ocorre apenas quando o motor está parado
  • Conexão do motor pelo conector JST de 9 pinos com cabo de 500 mm
  • Cabos de extensão disponíveis em 500 mm, 1000 mm e 2000 mm, consultar o capítulo "Estrutura da unidade" > Cabo de extensão do motor com freio - Controle por fieldbus ECC-DFC-24-0B.