Rolo de retenção ECR-HA2M
Rolo de retenção ECR-HA2M
Rolo de retenção com freio de retenção mecânico integrado de 24 V com engrenagem I = 18
Conexão ao controle fieldbus ECC-DFC de 24 V ou 48 V
Projeto mecânico como rolo do motor
Sistema de controle automático do freio com ECC-DFC-.. em combinação com um rolo do motor ECR-A
Torque de retenção de 4.5 Nm
Conector M8 padrão de 4 pinos com cabo de 1000 mm
Freio a disco eletromagnético excitado por CC que abre eletricamente e fecha usando força da mola.
Se a fonte de alimentação for interrompida, o freio atuará. O freio cumpre assim os requisitos básicos de segurança.
❮
❯
Acionamento de rolos ECR, motorredutor ECG, controle de fieldbus ECC
Idioma
Deutsch
English
Us-English
Français
Italiano
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
Página inicial
Descrição do produto
Características dos acionamentos de rolos
Rolo de retenção ECR-HA2M